contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der SPS-HP20 ist ein elastomerer Radialwellendichtring, der für die Abdichtung von mittlerem bis hohem Druck bei mittleren bis hohen Wellendrehzahlen geeignet ist. Erhältlich in HNBR und FKM (75, 80, 85 und 90 Shore A Härte) für niedrige und hohe Temperaturen. Geeignet für hohe Exzentrizitätswerte STBM und DRO zwischen Welle und Bohrungsgehäuse, aufgrund von Seitenlasten.