contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Rimseal IM ist eine einfachwirkende Kolbendichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt ist und dadurch über eine gute statische und dynamische Dichtheit verfügt. Er ist für die Spritzguss-Technologie optimiert und sorgt dank optimiertem Rückförder- und Extrusionsverhalten für eine bessere Anpressdruckverteilung.
Die Einbaunuten sind identisch mit denen von Turcon® Stepseal® 2K und machen den Zurcon® Rimseal IM zu einer idealen Sekundärdichtung. Dank Zurcon® Z13 hält die Dichtung höheren Temperaturen und vielen hydraulischen Medien stand.