Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR ölbeständig, glatt, schwarz,
Karkasse
Aramid,
Schwimmkörper
Konstruktion Trelleborg
Decke
CSM öl- und witterungsbeständig, fein stoffgemustert, orange,
Einsatztemperatur
-20 to +80
Schlaucharmaturen
Alle handelsüblichen Armaturen, alternativ END-FLEX® Flansche PN10/16, ASA150lbs, etc.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3