Einsatzgebiet
Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50%, Be-und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen, Füllen und Entleeren von stationären Tanks.
Technische Merkmale
Robust und extrem flexibel.
Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.
Design
Technical drawing
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)