Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
NBR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlage,
Decke
EPDM, glatt, orange,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Norm und Zulassung
EN 16436-1:2014 (homologated by DVGW).
Zusatzinformationen
Andere Durchmesser auf Anfrage soweit in der Norm zugelassen.
Für 10bar Betriebsdruck: Platzdruck 30bar bei 23°C; Platzdruck 25bar bei 70°C.
Für 30bar Betriebsdruck: Platzdruck 90bar bei 23°C; Platzdruck 75bar bei 70°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3