Einsatzgebiet
Zur Entladung von Ölprodukten bei Kai- und Schiffsbetrieben für raffinerierte Produkte bis 50% Aromatenanteil.
Technische Merkmale
Flach aufgerollt auf einem Stahlband mit einem Durchmesser von 800mm.
Glatte Innenseele mit geringem Reibungswiderstand.
Faltbar und knickbar.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EN 1765:2016 Typ L10/L15.
Französische Richtlinie TMD (Beförderung gefährlicher Güter in Frankreich).
Französische Richtlinie TMD (Beförderung gefährlicher Güter in Frankreich).
Zusatzinformationen
Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3,5bar (nicht anwendbar für ID=300mm).
Gewichtsangabe der Schlauchleitung auf Anfrage.
MAGDALA mit verschraubten oder verpressten Kupplungen, s. Datenblatt MAGDALA C.
Auf Anfrage sind spezifische Inliner verfügbar:
- Auf wiederkehrende Flugzeugbetankung abgestimmte NBR Seele.
- HNBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz.
- Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.
An beiden Enden weiße, radial verlaufende Markierungen zur Differenzierung vom Standardschlauch. Grüne Markierung für FKM-Kautschuk.
Gewichtsangabe der Schlauchleitung auf Anfrage.
MAGDALA mit verschraubten oder verpressten Kupplungen, s. Datenblatt MAGDALA C.
Auf Anfrage sind spezifische Inliner verfügbar:
- Auf wiederkehrende Flugzeugbetankung abgestimmte NBR Seele.
- HNBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz.
- Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.
An beiden Enden weiße, radial verlaufende Markierungen zur Differenzierung vom Standardschlauch. Grüne Markierung für FKM-Kautschuk.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)