Einsatzgebiet
Saug- und Druckschlauch in den Häfen für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50%.
Technische Merkmale
Glatte Seele.
Berstdruck > 60bar.
Geringe Längenänderung unter Zugbelastung.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Gewichtsangabe der Flansche auf Anfrage.
H-NBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz: auf Anfrage.
Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.
H-NBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz: auf Anfrage.
Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)