Einsatzgebiet
LKW-Trommelschlauch für die Auslieferung von LPG.
Entladen von LPG (flüssig oder gasförmig) oder Erdgas unter den in der Norm EN 1762 festgelegten Anwendungsbedingungen, LKW-Trommelschlauch oder andere Anwendungen in der Auslieferung.
Technische Merkmale
Flexibel und leicht.
Hervorragender Biegeradius.
Abriebfeste Decke.
Elektrische Leitfähigkeit über die Schlauchseele und den Anschluß der Kupferlitzen.
Geprickte Decke für die Förderung von brennbaren Gasen.
Sehr gute Beständigkeit gegen Öl.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg.
≥ ID 25mm, zwei Kupferlitzen für statische Entladung.
≥ ID 25mm, zwei Kupferlitzen für statische Entladung.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)