Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR/SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
1 och 2 Stahldrahtgeflechteinlagen,
Decke
SBR/NBR, glatt, blau,
Einsatztemperatur
- 40 to +150
Zusatzinformationen
Geliefert in PVC-Einwegverpackungen.
Schwarze Schlauchdecke möglich - auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
M22F & D10 (Stahl).
D11 (Edelstahl).
Weitere Kupplungen auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Antimicrobial Protection Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3