Einsatzgebiet
Saug- und Druckförderung von Wasser, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Seife haltigem Wasser, Brauchwasser und bestimmten chemischen Erzeugnissen
(siehe bitte bei PVC in der Beständigkeitsliste).
Technische Merkmale
Glatte Seele.
Ablängbar.
Große Auswahl an Nennweiten.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure