Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
SBR/NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
EPDM, glatt, blau,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Norm und Zulassung
ISO 3821.
EN 559.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

ISO 3821 Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3