Einsatzgebiet
Saug- und Druckschlauch für wässrige, säure- und fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Wein, Bier, Cognac und Spirituosen, pflanzlichen Öle.
Entwickelt für:
- Fertigungsanlagen,
- Be- und Entladen von Straßen- und Schienenfahrzeugen.
Technische Merkmale
UPE-Seele in Lebensmittelqualität, beständig gegen die am häufigsten verwendeten chemischen Reinigungen auch bei hohen Konzentrationen/Temperaturen.
Reinigung mit Dampf bis +130°C über 30 Minuten möglich.
Geruchs- und geschmacksneutrale Schlauchseele.
Abriebfeste, nicht färbende Schlauchdecke.
Enthält keinerlei Phtalate.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.
Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Food Contact Certificate
Certificate