Einsatzgebiet
Zum Reinigen mit Heißwasser in der Lebensmittelindustrie, zeitweise
auch mit Dampf bis +160°C.
Technische Merkmale
Gute Flexibilität und leichte Handhabung.
Geeignet zum Aufrollen auf Trommel.
Enthält keinerlei Phtalate.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)