Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
UPE, glatt, weiß,
Karkasse
synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
NR, fein stoffgemustert, blau,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Trinkwasser: WRAS, BS6920:2014, Einsatz für Kaltwasser.
Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.
Schlaucharmaturen
Speziell entwickelte Armaturen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um die optimale Verbindungen für die Schlauchleitungen zu erhalten.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3