Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR/SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
2 Stahldrahtgeflechteinlagen,
Decke
SBR/NBR, glatt, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +150
Zusatzinformationen
50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen (100m).
50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).
Schlaucharmaturen
Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, um Ihnen die optimale Lösung vorzuschlagen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3