Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
FEP, glatt, weiß,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
EPDM, fein stoffgemustert, grün,
Einsatztemperatur
-40 to +150
Elektrische Leitfähigkeit
elektrisch Leitfähigkeit über gekreuzte Kupferlitzen
Norm und Zulassung
EN 12115.
EU Verordnungen Nr. 10/2011, 1935/2004.
Schlaucharmaturen
Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen möglich.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3