Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
ölbeständiges NBR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
ozon- und ölbeständiges NBR, längsgerippt, schwarz,
Einsatztemperatur
-20 to +80
Elektrische Leitfähigkeit
nicht leitend.
Zusatzinformationen
Der Einsatz als Pressluftschlauch ab Nennweite 65 wird nicht empfohlen.
Schlaucharmaturen
Einbindung mit Klauenkupplungen.
Für den Einsatz als Pressluftschlauch werden Sicherheitskabel empfohlen.
Ab Nennweite 25 sind Sonderkupplungen erforderlich.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3