Einsatzgebiet
Saugschlauch ohne Muffen für Sand, Gestein, Bauschutt.
Technische Merkmale
Leicht und besonders flexibel.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Besonders geeignet, wenn leichtes Gewicht und einfache Handhabung gefragt sind.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)