Einsatzgebiet
Saugschlauch für Holzspäne, Staub, kleinkörnige Partikel.
Technische Merkmale
Abriebfest und witterungsbeständig.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
ATEX Certificate
ATEX Certificate (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)