Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR/NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale,
Decke
SBR/NR, gewellt, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +90
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele und Decke, R<10^6Ω/m.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline

Cement Industry Brochure

ATEX Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3