Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
NR, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +90
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<10^6Ω/m.
Schlaucharmaturen
Aufgrund der Ablängbarkeit des Schlauches können alle handelsüblichen Armaturen (Storz, Bauer ...) verwendet werden.
Einbindung mit Schellen oder Band’It.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3