Einsatzgebiet
Mörtelspritzschlauch für das Verspritzen von trockenem Mörtel, Putz und ähnlichen Materialien.
Förderschlauch zum Durchleiten von Mörtel und ähnlichen Materialien bei Estricharbeiten bzw. zum Durchleiten von Feinbeton, Sand, Feinkies usw.
Technische Merkmale
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kleine Biegeradien.
Hochabriebfeste Schlauchseele.
Die leitfähige Schlauchseele erhöht die Sicherheit des Anwenders.
Die nicht abfärbende weiße Schlauchdecke verhindert Spuren an Wänden und Böden.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)