Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
SBR, fein stoffgemustert, weiß,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R<2.10^6Ω/m.
Besondere Eigenschaften
Die Abriebfestigkeit der Seele ist <40mm3 gemäss ISO 4649.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3