Einsatzgebiet
Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Technische Merkmale
Abrasions- und Korrosionsbeständigkeit.
Vereinfachte Planung und Montage, einfache Instand- und Lagerhaltung.
Spannungs- und schwingungsfreie Leitungsführung.
Temperatur- und Druckfestigkeit.
Ausgleich von Längen- und Lageänderungen.
Verbindung mit Norm-Flanschensystem.
Verwendbare Flanschkupplungen: BLOC-END®, Längenanpassung.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele und Decke (Spirale muss mit den Kupplungen verbunden werden).
Der Schlauch ist für Abmessungen > 40 nach ATEX zugelassen.
Der Schlauch ist für Abmessungen > 40 nach ATEX zugelassen.
Zusatzinformationen
Geringe Dehnung unter 10bar Betriebsdruck.
Lagerhaltung in 20 oder 12m Längen, größere Längen auf Anfrage.
Lagerhaltung in 20 oder 12m Längen, größere Längen auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Schläuche können mit BLOC-END®-Kupplungen montiert werden bei folgenden max. Betriebsdrücken:
ID≤150mm:
Betriebsdruck=10bar.
ID>150mm:
- Betriebsdruck=10 bar bei stationärer Anwendung (keine Schlauchbewegung, kein Wasserschlag, keine Zugkraft) und/oder bei einer Temperatur von max. <40°C,
- Betriebsdruck=5 bar bei dynamischer Anwendung und/oder bei einer Temperatur von >40°C.
ID≤150mm:
Betriebsdruck=10bar.
ID>150mm:
- Betriebsdruck=10 bar bei stationärer Anwendung (keine Schlauchbewegung, kein Wasserschlag, keine Zugkraft) und/oder bei einer Temperatur von max. <40°C,
- Betriebsdruck=5 bar bei dynamischer Anwendung und/oder bei einer Temperatur von >40°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Bloc-End coupling
Bloc-End coupling (PDF)
Bloc-End fittings instructions
Bloc-End fittings instructions (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
ATEX Certificate
ATEX Certificate (PDF)