Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
Das keramische Material besteht aus 92% Al2O3-Aluminiumoxid, das in eine NR Seele eingebettet ist, schwarz,
Karkasse
Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale,
Decke
EPDM witterungsbeständig, stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Zusatzinformationen
Die Schläuche werden in der vom Kunden gewünschten Länge angefertigt und geliefert.
Schlaucharmaturen
Schläuche können mit BLOC-END®-Kupplungen montiert werden bei folgenden max.
Betriebsdrücken:
ID≤150mm:
Betriebsdruck=10bar.

ID>150mm:
Betriebsdruck=10 bar bei stationärer Anwendung (keine Schlauchbewegung, kein Wasserschlag, keine Zugkraft) und/oder bei einer Temperatur von max. 40°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes

Produkte Video

PERFORMER CERAMIC
Ceramic tiles are embedded into the inner tube of the Performer Ceramic hose. The ceramic material has been selected for its excellent abrasion resistance and allows at least 10 times longer lifespan compared to a rubber hose.

Fallgeschichte

Cement Plant Calcia, Airvault, France

Pneumatic conveying of alumina in a corundum factory

Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3