Einsatzgebiet
Hoch flexibler und robuster Schlauch.
Einsatz in vielen Industriebereichen z. B. Metallurgie, Holz, Ernährung und Pharmazie.
Ideal für die Förderung von Getreide, Granulaten, Sägemehl, Holzspänen, Feilspänen in feuchter und/oder heißer Umgebung.
Sehr gut geeignet für städtische Absaugreiniger und Benzinrasenmäher. Entspricht bestens der Norm DIN 4102B1 (Flammenbeständigkeit) und erfüllt antistatische Forderungen.
Technische Merkmale
Nicht toxisches, lebensmittelgeeignetes Polyurethan beständig gegenüber Hydrolyse und mikrobiologischem Befall.
Leichte Handhabung.
Sehr gute Beständigkeit gegenüber Abrasion und Perforation.
Ausgezeichnetes mechanisches Biegeverhalten auf Grund der perfekten Kohäsion der Materialkomponenten (Verbindung der Stahlspirale durch Verschweißung an die Polyurethanwand).
Sehr glatte Seele sichert optimalen Durchfluß.
Gute Ozon- und UV-Beständigkeit.
Gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Lösungsmitteln und industriell genutzten Chemikalien von geringer Konzentration und in Dampfform.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Besondere Eigenschaften
Abrasion ISO 4649: 40mm3.
Option Flammenbeständigkeit nach, DIN 4102B1: Auf Anfrage.
Halogen- und Weichmacherfrei.
Option Flammenbeständigkeit nach, DIN 4102B1: Auf Anfrage.
Halogen- und Weichmacherfrei.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)