Einsatzgebiet
Lebensmittelschlauch, sehr glatt.
Ideal für die Förderung von abrasiven Medien, Pulvern und Granulaten in der Lebenmittelindustrie sowie Medikamenten in der pharmazeutischen Industrie.
Ideal für industrielle und städtische Absaugreiniger sowie für Laubsauger und Benzinrasenmäher. Häufig auch genutzt in der holzverarbeitenden Industrie.
Ideal für die Kabelführung in der Robotertechnik und bei Röntgen-geräten.
Technische Merkmale
Lebensmittelgeeignetes Polyurethan.
Gute Beständigkeit gegenüber Abrasion, Perforation und Stößen.
Ausgezeichnetes Biegeverhalten dank der Vebindung der PVC-Spirale mit der Polyurethanwand.
Sehr beständig gegen Hydrolyse und mikrobiologischem Befall.
Leicht und flexibel, kälteunempfindlich, mit einer glatten Seele für optimalen Durchfluß.
Gute Ozon- und UV-Beständigkeit.
Gute Beständigkeit gegenüber vielen Ölen, Lösungsmitteln und industriell verwendeten Erzeugnissen von mittlerer Konzentration und in Dampfform.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
Nicht leitend.
Option EC: PVD-Kupferlitze ermöglicht den Spannungsausgleich.
Option EC: PVD-Kupferlitze ermöglicht den Spannungsausgleich.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)