Einsatzgebiet
Ausrüstung von Fahrzeugen und stationären Anlagen für die Entsorgung von Industrieanlagen (Stäuben, Spänen, Erz, Sand, Bauschutt usw.).
Pneumatische Saug- und Druckförderung pulvriger bzw. körniger abrasiver Güter (Getreide, Granulat, Mischfutter usw.).
Technische Merkmale
Robuste Konstruktion und hohe Abriebfestigkeit.
Gute Griffigkeit aufgrund der gerippten Schlauchdecke.
Ausgezeichnetes Verhalten auch bei kleinsten Biegeradien.
Auf Wunsch ablängbar, mit Muffen erhältlich.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
ATEX Certificate
ATEX Certificate (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)