Trelleborg AVS erreicht neue Höhepunkte

Trelleborg Antivibration Solutions erklimmt neue Höhen im Luftfahrtsektor. Der Standort Leicester hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach AS/EN 9100 erhalten.
AS/EN 9100 ist die international anerkannte Norm für Qualitätsmanagementsysteme (QMS) in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Norm bietet ein umfassendes Qualitätssystem für die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Produkte für die Luft- und Raumfahrtindustrie und berücksichtigt auch die Anforderungen der zivilen und militärischen Luftfahrt. AS9100 basiert auf ISO9001 und ist eine wesentliche Voraussetzung für die Belieferung der Luft- und Raumfahrtindustrie.
AS/EN9100 enthält die gesamte aktuelle Version der ISO 9001:2015 und fügt gleichzeitig Anforderungen an Qualität und Sicherheit hinzu. Große Hersteller und Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie auf der ganzen Welt verlangen die Einhaltung und/oder Registrierung nach AS/EN 9100 als Bedingung für eine Geschäftsbeziehung mit ihnen.
“Diese Akkreditierung ist ein bedeutender Erfolg für Trelleborg Antivibration Solutions und bestätigt unsere Position als vertrauenswürdiger Lieferant für die Luft- und Raumfahrtindustrie,” sagt Max Billinger, BU President. “Wir haben uns seit langem verpflichtet, sichere Komponenten für den Einsatz in verschiedenen Industriezweigen zu entwickeln, und als Teil dieser neuen Akkreditierung werden wir nun mit den Veränderungen in der Industrie Schritt halten, um mit dieser wichtigen Norm konform zu bleiben.”
Mark Badge, Qualitätsmanager, fügte hinzu: “Unsere Mitarbeiter in Leicester haben in den letzten vier Jahren hart gearbeitet, um die Grundlage für diesen Erfolg zu schaffen, indem sie die Umstellung auf die Normen 9001:2015 und 14001:2015 sowie auf die neuesten Bahnnormen vollzogen haben, so dass dies wirklich ein Beweis für ihr Engagement ist.”
Als Qualitätsmanagementsystem (QMS) für die Luft- und Raumfahrt, das auf ISO 9001:2015 basiert, enthält AS9100 Rev D zusätzliche Anforderungen, die speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie gelten. Durch die Integration von QMS-Anforderungen in die Geschäftsprozesse eines Unternehmens ermöglicht die Norm die Identifizierung von Herstellern, die sowohl effizient als auch konsistent qualitativ hochwertige Waren für die Luft- und Raumfahrtbranche produzieren.