Produktbeschreibung
Der Gummikompensator ERV Green wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Chemikalien, Säuren, Laugen und chemisch aggressive Abwässer eingesetzt. Die Flansche des ERV Green sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar bzw. 10 bar bei größeren Durchmessern. Die Betriebstemperatur dieses Kompensators reicht von -20° bis 100 °C. Darüber hinaus kann der ERV Green auch für Anwendungen mit ölverschmutzter Luft mit Temperaturen bis zu 90 °C eingesetzt werden.
KONSTRUKTION
- Dauerhafte nahtlose Hypalon (CSM) Innenwand
- PA-textilverstärkter Faltenbalg
- Hypalon (CSM) Außenwand
- Elektrisch nicht leitend
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL
OPTIONEN
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40, ASA 50 lbs oder BS10
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Brandschutzversicherung
| TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 044 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
| 300 044 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
| 300 044 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
| 300 044 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
| 300 044 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
| 300 044 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
| 300 044 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
| 300 044 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
| 300 044 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
| 300 044 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
| 300 044 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
| 300 044 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
| 300 044 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
| 300 044 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
| 300 044 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
| 300 044 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
| 300 044 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
| 300 044 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
| 300 044 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
Bewegung
Die unten angegebenen maximalen Bewegungen für den ERV Green Kompensator gelten für die neutrale Länge bei Betriebstemperaturen bis zu +50 ºC und sind nicht kombinierbar (keine gleichzeitigen lateralen/axialen Bewegungen). Die zulässigen Bewegungen reduzieren sich bei Temperaturen zwischen +50 ºC und +70 ºC um 25% und bei Temperaturen zwischen +70 ºC und +90 ºC um 40%. Die Verwendung des optionalen Vakuumrings führt zu einer Reduzierung von 50%.
| Nenndurchmesser (mm) | Compression (mm) | Elongation (mm) | Lateral (mm) | Angular (degrees) |
|---|---|---|---|---|
| 25-80 | 30 | 20 | +/-30 | +/-30 |
| 100-150 | 30 | 20 | +/-30 | +/-20 |
| 200 | 25 | 30 | +/-30 | +/-10 |
| 250-300 | 10 | 30 | +/-15 | +/-5 |
| 350-600 | 40 | 35 | +/-30 | +/-8 |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.