Description du produit
Le joint de dilatation en caoutchouc ERV Green est utilisé pour les connexions flexibles dans les systèmes de canalisation pour les produits chimiques, les acides, les alcalis et les eaux usées chimiquement agressives. Les brides du ERV Green sont rotatives et disponibles en standard en DIN PN10 et PN16. La pression de service maximale est de 16 bar ou de 10 bar pour les diamètres plus importants. La température de fonctionnement de ce joint de dilatation est comprise entre -20° et 100 °C. En outre, le ERV vert peut également être utilisé pour des applications avec de l'air contaminé par de l'huile à des températures allant jusqu'à 90 °C.
CONSTRUCTION
- Paroi intérieure en Hypalon (CSM) durable et sans soudure
- PA-textile reinforced bellows
- Hypalon (CSM) outer wall
- Electrically non-conductive
- Rotating flanges, galvanized steel
HOMOLOGATIONS
Approuvé par DNV-GL
OPTIONS
- La plupart des tailles sont disponibles en différentes longueurs neutres
- Brides conformes aux normes DIN PN6, PN25, PN40, ASA 50 lbs ou BS10
- Brides en acier inoxydable ou en bronze
- Tiges de liaison
- Revêtement en PTFE
- Anneaux de soutien sous vide
| N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR A (MM) | LONGUEUR B (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR) | DIMENSIONS DE LA BRIDE CLASSE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMERO x MM) |
| 300 044 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
| 300 044 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
| 300 044 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
| 300 044 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
| 300 044 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
| 300 044 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
| 300 044 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
| 300 044 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
| 300 044 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
| 300 044 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
| 300 044 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
| 300 044 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
| 300 044 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
| 300 044 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
| 300 044 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
| 300 044 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
| 300 044 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
| 300 044 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
| 300 044 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
| Diamètre nominal (mm) | Compression (mm) | Allongement (mm) | Latéral (mm) | Angulaire (degrés) |
| 25-80 | 30 | 20 | +/-30 | +/-30 |
| 100-150 | 30 | 20 | +/-30 | +/-20 |
| 200 | 25 | 30 | +/-30 | +/-10 |
| 250-300 | 10 | 30 | +/-15 | +/-5 |
| 350-600 | 40 | 35 | +/-30 | +/-8 |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.