| N° de pièce | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) | Bride (acier au carbone) | Mouvements 2 (mm) | Springrate (n/mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de plis | D Extérieur (mm) | Cercle de boulons | Trous x d | Axiale +/- | Latéral +/- | Axiale +/- | Latéral +/- | |||
| 330 420 080 | 80 | 255 | 100.2 | 0.3 | 2 | 190 | 150 | 4 x 18 | 50 | 19 | 24 | 41 |
| 330 420 100 | 100 | 255 | 132.2 | 0.3 | 2 | 210 | 170 | 4 x 18 | 50 | 15 | 27 | 44 |
| 330 420 125 | 125 | 255 | 159.2 | 0.3 | 2 | 240 | 200 | 8 x 18 | 48 | 15 | 48 | 80 |
| 330 420 150 | 150 | 255 | 183.2 | 0.3 | 2 | 265 | 225 | 8 x 18 | 50 | 13 | 53 | 95 |
| 330 420 175 | 175 | 255 | 211 | 0.3 | 2 | 295 | 255 | 8 x 18 | 49 | 12 | 63 | 148 |
| 330 420 200 | 200 | 255 | 242 | 0.4 | 2 | 320 | 280 | 8 x 18 | 60 | 14 | 50 | 154 |
| 330 420 250 | 250 | 255 | 303 | 0.4 | 2 | 375 | 335 | 12 x 18 | 60 | 11 | 58 | 278 |
| 330 420 300 | 300 | 305 | 359 | 0.4 | 2 | 440 | 395 | 12 x 22 | 65 | 10 | 59 | 418 |
| 330 420 350 | 350 | 305 | 393 | 0.4 | 2 | 490 | 445 | 12 x 22 | 63 | 8 | 64 | 548 |
| 330 420 400 | 400 | 305 | 447 | 0.4 | 2 | 540 | 495 | 12 x 22 | 76 | 11 | 44 | 308 |
| 330 420 450 | 450 | 310 | 501 | 0.4 | 2 | 595 | 550 | 12 x 22 | 76 | 11 | 50 | 350 |
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.