Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale contre les vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements plus petits et légers qui nécessitent une isolation optimale contre les vibrations à haute et basse fréquence, tels que les groupes électrogènes, les pompes, les petits moteurs diesel, les compresseurs, les ventilateurs, les équipements de mesure, etc.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage
AVANTAGES
- Approuvé par Lloyd's Register
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Un seul type convient à tous les poids entre 50 et 400 kg
- Article en stock.
| N° D'ARTICLE | GRADE | CHARGE MAXI |
|---|---|---|
| 1030611A0 | A | 4000 N |
| 1030611B0 | B | 2750 N |
| 1030611C0 | C | 1900 N |
| 1030611D0 | D | 1300 N |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.