Description du produit
L'EH est conçu principalement pour des applications mobiles où des forces dynamiques et des forces de choc élevées sont rencontrées. Les mouvements dynamiques verticaux dans les deux directions sont limités et une excellente stabilité horizontale est assurée.
La fonction de l'EH comprend des caractéristiques telles que
- Efficacité dynamique dans toutes les directions
- Atténuation des bruits de structure
- Prise en charge des défauts d'alignement et des distorsions
- Conception simple - facile à installer
- Installation à sécurité intégrée
- Large gamme de charges, de 40 à 1200 kg
Les applications typiques sont les suivantes
- Véhicules militaires
- Véhicules agricoles
- Matériel de La La construction
- Machines de transport
- Machines mobiles industrielles
| REFERENCE | DRAWING NO. | PART NO. | HARDNESS | DIMENSIONS (mm) |
AXIAL STIFFNESS
(N/mm) | MAX. LOAD (N) | BOLT SIZE | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | WASHER PART NO. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | H2 | C | E | R | |||||||||
| TYPE II | |||||||||||||||||
| EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02654 | 40 IRHD (CR) | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 400 | M10 | 25 | 20-02816 |
| EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02901 | 60 IRHD | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 900 | M10 | 25 | 20-02816 |
| EH 3330 | 039 18 753 | 49031354 | 40 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20.5 | 9 | 1 | 270 | 970 | M6/M8 | 7.5/11 | - |
| EH 3330 | 039 18 753 | 49044363 | 75 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20.5 | 9 | 1 | 1450 | 5220 | M6/M8 | 7.5/11 | - |
| EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00621 | 40 IRHD | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
| EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01504 | 40 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
| EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00620 | 60 IRHD | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
| EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01510 | 60 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
| EH 4850 | 19-0213-1 | 20-02656 | 75 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 146 | 1750 | M12 | 40 | 20-00416 |
| EH 4850 | 039 18 754 | 49011344 | 40 (CR) | 13.5 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 12 | 1.5 | 200 | 800 | M10/M12 | 47/39 | - |
| EH 4850 | 039 18 754 | 511454 | 65 (CR) | 13.5 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 12 | 1.5 | 470 | 1900 | M10/M12 | 47/39 | - |
| EH 4850 | 039 18 765 | 49029937 | 45 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
| EH 4850 | 039 18 765 | 49038236 | 50 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
| EH 4850 | 039 18 765 | 49038235 | 60 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 730 | 2900 | M8 | 40 | - |
| EH 4850 | 039 18 765 | 49038234 | 75 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 1160 | 4600 | M8 | 40 | - |
| EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00619 | 40 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 585 | 900 | M16 | 80 | 20-01495 |
| EH 6463 | 19-0214-1 | 20-02499 | 50 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 900 | 1300 | M16 | 80 | 20-01495 |
| EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00618 | 60 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 1420 | 2000 | M16 | 80 | 20-01495 |
| EH 6463 | 19-0214-1 | 20-01860 | 70 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 2087 | 3000 | M16 | 80 | 20-01495 |
| EH 6463 | 039 18 768 | 49038161 | 45 (CR) | 16.7 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 545 | 2200 | M12 | 39 | - |
| EH 6463 | 039 18 768 | 49038160 | 60 (CR) | 16.7 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 1230 | 4900 | M12 | 39 | - |
| EH 6463 | 039 18 773 | 49043630 | 50 (CR) | 14 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 650 | 2600 | M12 | 105 | - |
| EH 6463 | 039 18 773 | 60905067 | 60 (CR) | 14 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 1000 | 4000 | M12 | 105 | - |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00617 | 40 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1056 | 2000 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02835 | 45 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1330 | 2300 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02836 | 50 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1800 | 2950 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02837 | 55 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2200 | 3700 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00616 | 60 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 19-0727-1 | 20-01508 | 60 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49042472 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | - |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49033624 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | Included |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49042473 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | - |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49036771 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | Included |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49042474 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | - |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49036770 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | Included |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49042475 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | - |
| EH 9075 | 039 18 766 | 49036769 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | Included |
| EH 1127 | 13-4109-1 | 20-02876 | 70 IRHD | 27 | 124 | 64.8 | 85.9 | 31.8 | 31.8 | 64 | 31.8 | 4 | 6497 | 17500 | M24 | 300 | CONTACT POUR LES DÉTAILS |
| EH 1127 | 039 18 774 | 49045418 | 60 (CR) | 25 | 124 | 64 | 87 | 32 | 32 | 64.5 | 28 | 4 | 5612 | 22500 | M20/M24 | 184/255 | - |
| TYPE III | |||||||||||||||||
| EH 4850 | 039 18 755 | 49012351 | 40 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 335 | 1000 | M10/M12 | 47/39 | - |
| EH 4850 | 039 18 755 | 2129379 | 55 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 600 | 1800 | M10/M12 | /47/39 | - |
| EH 4850 | 039 18 755 | 511452 | 65 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 1030 | 3100 | M10/M12 | /47/39 | - |
| EH 4850 | 039 18 755 | 49003069 | 75 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 1300 | 3900 | M10/M12 | /47/39 | - |
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.