Description du produit
Le support CAB a été conçu pour offrir des caractéristiques de suspension optimales. Pour ce faire, les caractéristiques de rigidité en compression et en cisaillement sont relativement rigides dans leurs directions respectives. Les supports CAB peuvent supporter de petites charges de choc afin d'améliorer les conditions de conduite de l'opérateur. Le support doit être installé avec des rondelles en haut et en bas pour garantir un système sûr.
| DRAWING NO. | PART NO. | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXI AXIALE (N) CHARGE AXIALE MAXIMALE (N) | BOLT SIZE | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) |
RIGIDITÉ AXIALE
(N/mm) | LAVEUSE PIÈCE NO. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØB | ØC | Ød | E | F | G | H | K | L | ||||||||
| MONTAGE EN CABINE STANDARD | |||||||||||||||||
| 11-1028 | 20-00875 | 45 | 59 | - | 80 | 16 | - | 20 | - | 40 | 16 | 80 | 750 | M16 | 250 | 390 | 20-00532 |
| 20-01109 | 60 | 1500 | 780 | ||||||||||||||
| 20-01035 | 65 | 1800 | 950 | ||||||||||||||
| 11-1027 | 20-01107 | 45505565 | 59 | - | 80 | 20 | - | 20 | - | 40 | 16 | 80 | 750 | M20 | 380 | 390 | 20-00003 |
| 20-00002 | 950 | 495 | |||||||||||||||
| 20-01061 | 1200 | 626 | |||||||||||||||
| 20-00874 | 1800 | 950 | |||||||||||||||
| 17-1671-1 | 10-00563 | 45 | 75 | 100 | 105 | 16.5 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 1600 | M16 | 180 | 330 | 20-00533 |
| 17-1650-1 | 10-00554 | 45 | 75 | 100 | 105 | 16.5 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 3000 | M16 | 180 | 464 | 20-00533 |
| 10-00555 | 60 | 5000 | 1200 | ||||||||||||||
| 17-1650 | 75 | 100 | 105 | 22 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 3000 | M20 | 180 | 20-00533 | |||
| 10-00552 | 45 | 464 | |||||||||||||||
| 10-00944 | 60 | 5000 | 1200 | ||||||||||||||
| 17-1814 | 10-00598 | 45 | 89 | 115 | 120 | 25 | 23 | 13 | 21 | 47 | 25 | 120 | 4100 | M24 | 270 | 1797 | 20-00534 |
| 10-00603 | 60 | 7600 | 3314 | ||||||||||||||
| 10-04461 | 70 | 11200 | 4870 | ||||||||||||||
| 058 18 001 | 91928 | 50 | VOIR LES DESSINS | 2100 | M12 | 35 | 300 | 93950 | |||||||||
| 90827 | 65 | 4300 | 620 | ||||||||||||||
| 92539 | 75 | 6300 | 900 | ||||||||||||||
| SUPPORT DE CABINE BOULONNÉ | |||||||||||||||||
| 17-0890 | 10-00440 | 45 | VOIR LES DESSINS | 3000 | M16 | 250 | 1027 | 20-00532 | |||||||||
| 10-00441 | 60 | 5000 | 1693 | ||||||||||||||
| 10-00442 | 70 | 7500 | 2000 | ||||||||||||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.