Trelleborg 172 es un elemento distribuidor de carga colocado en la cara externa del extremo de la espiga junto con la junta.
El distribuidor de carga ha sido diseñado para pozos de hormigón de conformidad con la norma DIN 4034-1, y la normativa europea.
La cinta plastomérica compensa las irregularidades entre las superficies de carga de los componentes de los pozos de visita. Distribuyendo la carga vertical y evita el contacto hormigón con hormigón, y por ende fallos estructurales.
Nota:
Las juntas Trelleborg 104, Trelleborg 116 y Trelleborg 118 pueden utilizarse junto con el elemento distribuidor de carga Trelleborg 172, y así lograr una instalación segura y sencilla de los pozos de hormigón.
También es recomendable su uso en combinación con la junta Trelleborg 160.
Compruebe que la superficie de los componentes del pozo de hormigón estén limpios y no presenten daños.
Retire el embalaje, coloque el distribuidor de carga en la espiga externa, tal y como se muestra en la figura. Instale la junta en la espiga y una con normalidad.
DN 800 |
DN 1000 |
DN 1200 |
DN 1500 |
DN 2000 |
DN 2500 |
DN 3000 |