Funcionamiento
Equipamiento necesario
- Generador de vapor
- Mesa de mezclado del vapor
- Cuerda de remolque
- Unidad de control Trelleborg MtH
- Compresor – capacidad recomendada: 3000 l/min, 8 bar [792 gpm, 116 psi]
- Trelleborg MtH inversion Hose – Manguera de inversion
- Trelleborg MtH Packer – Obturador
- Trelleborg MtH Liner – Manga
- LinerEndCap with MtH Steam Outlet – Casquillo de extremo de la manga con salida de vapor
- Cámara MtH
- Unidad giratoria de vapor MtH
- Juego de ruedas MtH
Equipamiento técnico
Sistema Trelleborg MtH