VENDANGE - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VENDANGE

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Transport von Maische, Befüllen und Entleeren der Weinpresse.

Technische Merkmale

Aussergewöhnliche Flexibilität und besonders geringes Gewicht auf Grund der innovativen Deckenqualität, hervorragende Gleitfähigkeit auf Keramikböden. Die weiße, glatte Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Europa. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

spezielle Entwicklung auf Polymer Basis, rot

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, um Ihnen die optimale Lösung vorzuschlagen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

-0/+1

117

±1.5

6.0

18

140

3.32

20

5026072

100

-0/+1

117

±1.5

6.0

18

140

3.32

40

5026073

125

-0/+2

142,5

±2.0

6.0

18

170

4.1

10

5501457

125

-0/+2

142,5

±2.0

6.0

18

170

4.1

20

5501458

150

-0/+2

167,5

±2.0

6.0

18

200

4.97

10

5501459

150

-0/+2

167,5

±2.0

6.0

18

200

4.97

20

5501460

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment