TRELLVIN - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVIN

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von flüssigen Lebensmitteln wie Wein, Bier, Milch, Saft und Alkohol bis 96%. Besonders zur Ausrüstung von: - Förderleitungen im Bereich der Tanks in Kellereien, - Entladestationen, Abfüllanlagen, - Tankfahrzeuge.

Technische Merkmale

Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Außergewöhnliche Flexibilität. Der Schlauch verkraftet problemlos kleinste Biegeradien (kein Abknicken). Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.130°C. Die Schlauchdecke färbt nicht ab und ist abriebfest. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

EPDM, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechten mit eingerarbeiteten PET Spiralen

Decke

EPDM, weinrot, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

38

-0/+1

50

±1.0

10.0

30

0.7

150

1.18

20

5500369

38

-0/+1

50

±1.0

10.0

30

0.7

150

1.18

40

5500370

50

-0/+1

62

±1.5

10.0

30

0.7

200

1.48

20

5500371

¤

50

-0/+1

62

±1.5

10.0

30

0.7

200

1.48

40

5500372

63

-0/+1

75,5

±1.5

10.0

30

0.7

315

2.1

20

5500373

¤

63

-0/+1

75,5

±1.5

10.0

30

0.7

315

2.1

40

5500374

75

-0/+1

88

±1.5

10.0

30

0.7

375

2.46

20

5500375

120

75

-0/+1

88

±1.5

10.0

30

0.7

375

2.46

40

5500376

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment