MILLESIME - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MILLESIME

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Universalschlauch für Lebensmittel, die nicht öl- und fetthaltig sind. Schlauch für Silofahrzeuge für eine Temperatur bis +140°C. Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Soda, Essig und Alkohol bis 96%, mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.

Technische Merkmale

Leichte Handhabung, gute Flexibilität. Geeignet zur Ausrüstung von Tankfahrzeugen, mit Ausnahme von Druckverbindungen direkt am Kompressor. Die glatte, nahtlose, weiße lebensmittelbeständige Seele verhindert das Wachstum von Bakterien. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.140°C. Alterungs- und witterungsbeständige Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM lebensmittelbeständig, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM witterungsbeständig, blau, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C., Für flüssige Medien, bis +140°C für Heißluft

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

20

5500495

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

40

5500496

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

20

5500497

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

40

5500498

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5500499

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5500500

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

20

5500501

200

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

40

5500502

200

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

20

5500505

160

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

40

5500506

160

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

20

5500507

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

40

5500508

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

20

5500509

120

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

40

5500510

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

20

5501050

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

40

5501051

120

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

20

5500511

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

40

5500512

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

20

5500513

¤

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

40

5500514

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

20

5500515

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

40

5500516

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

20

5500517

¤

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

40

5500518

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

20

5500521

¤

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

40

5500522

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

10

5501067

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

20

5501068

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

10

5501069

80

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

20

5501070

80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment