KLENET - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLENET

Lebensmittelindustrie/Reinigungsschläuche

Einsatzgebiet

Lebensmittel- Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie. Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien. Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet. Entspricht strengsten europäischen und amerikanischen Lebensmittelvorschriften. Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten. Enthält keinerlei Phtalate.

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlage

Decke

NBR/PVC nicht abfärbend, blau, glatt

Einsatztemperatur

-20°C to +95°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. BfR Empfehlung XXI Kat. 3. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Zusatzinformationen

Nicht für Wash-Down Pistolen empfohlen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

20

0060962

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

40

0060961

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

60

0060952

4620

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

120

0060953

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

20

0060964

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

40

0060963

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

60

0060954

1440

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

120

0060955

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

20

0060966

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

40

0060965

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

60

0060956

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

20

0060968

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

40

0060967

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

60

0060957

1020

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure(PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment