BIOVAST - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOVAST

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Lebensmittel-Dampfschlauch und Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie. Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien. Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet. Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, weiß, glatt

Karkasse

synthetisches Textilgeflecht

Decke

NBR/PVC, blau, nicht abfärbend, glatt

Einsatztemperatur

Wasser: -20°C bis +100°C bei 20bar. Satt- bzw. überhitzter Dampf: +165°C bei 6bar

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. BfR Empfehlung XXI Kat. 2. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (Dampf) (bars) Berstdruck (bars) Betriebsdruck (Wasser) (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

20

0200331

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

40

0200332

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

60

0071327

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

80

0200328

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

20

0200333

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

40

0200334

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

80

0200329

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

20

0200335

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

40

0200336

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

80

0200330

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

20

0200337

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

40

0200338

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment