BIOCLEAN - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOCLEAN

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Hochdruckreinigungsschlauch speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Kann ebenso für die Förderung aller flüssigen Lebensmittel eingesetzt werden.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Glatte, weiße Innenseele in lebensmittelbeständiger Qualität, beständig gegen Öle und Fette. Markierung mit rotem Streifen zur einfachen Erkennung. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, in lebensmittelbeständiger Qualität, beständig gegen tierische und pflanzliche Fette, weiß, glatt

Karkasse

Synthetisches Textilgeflecht

Decke

NBR/PVC öl und witterungbeständig, blau, glatt

Einsatztemperatur

-20°C to +100°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. BfR Empfehlung XXI Kat. 3. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

20

5026076

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

40

5026077

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

120

5026109

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

20

5026110

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

40

5026113

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

80

5026114

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

120

5026115

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

20

5012778

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

30

5513514

¤

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

40

5012779

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

80

5026111

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

120

5026112

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

20

5026079

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

40

5026080

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

80

5026081

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

120

5026116

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte