POLYOIL - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

POLYOIL

Mineralöl- und Benzinschläuche

Einsatzgebiet

Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen <50%, Erdölderivaten, Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen.

Technische Merkmale

Ausgezeichnete Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit. Hohe Druckfestigkeit. Hervorragendes Verhalten gegenüber Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil <50%. Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Mischung der Seele und Decke gewährleistet.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

40

0060429

1720

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

100

0060431

1700

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

200

0120922

1600

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

20

0060432

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

40

0060433

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

100

0060435

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

20

0060436

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

40

0060437

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

100

0060439

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

120

0070951

3000

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

20

0060440

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

40

0060441

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

100

0060443

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

20

0060444

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

40

0060445

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

100

0060447

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

20

0060448

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

40

0060449

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

100

0060451

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

20

0060452

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

40

0060453

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

80

0060454

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte