KLERIX - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLERIX

Kanalreinigungsschläuche

Einsatzgebiet

Kanalreinigung im Hochdruckbereich. Als Ersatz für Hydraulikschläuche, die gewöhnlich für diesen Einsatzbereich gewählt wurden.

Technische Merkmale

Abriebfeste und witterungsbeständige Decke. Glatte Decke, niedrige Reibung. Lange Längen.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

geflochtene Stahleinlagen

Decke

SBR/NR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Schlaucharmaturen

Es können Standard-Hydraulikkupplungen eingesetzt werden.

Zusatzinformationen

Die Lieferung erfolgt ohne Kupplungen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

40

0071107

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

60

0071108

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

80

0071109

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

100

0071110

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

120

0071111

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

40

5010435

840

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

60

0071113

840

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

80

0071114

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

100

0071115

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

120

0071116

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

60

0071117

1200

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

80

0071118

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

100

0071119

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

120

0071120

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

60

0071121

600

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

80

0071122

480

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

100

0071123

600

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

120

0071124

600

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte