ASPIKLER N - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASPIKLER N

Abwasser- und Kanalreinigung

Einsatzgebiet

Saugschlauch für den Kassetten-Auslegerbetrieb an Kanalreinigungsfahrzeugen.

Technische Merkmale

Hohe Abriebbestängkeit. Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR nicht ölbeständig, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit Federstahlspiralen

Decke

SBR/NR abriebfest nicht ölbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

20

0095016

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

40

0096724

200

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

20

0094152

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

40

5009671

200

150

±1.2

10.0

170

±1.5

6.0

15

0.9

650

7.77

20

5008847

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)