PHARMAKLER FEP - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PHARMAKLER FEP

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Für mobile und stationäre Anlagen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Chemikalien, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Öle außer Chlortrifluorid, Fluorgas trocken, Sauerstoff-Difluorid und geschmolzene Alkalimetalle wie Natrium.

Technische Merkmale

Keine Verunreinigung des Förderguts. Konform EU-Verordnung 10/2011. Die Seele entspricht den FDA Vorschriften. Das Seelenmaterial erfüllt USP Class VI. Glatte Schlauchseele für max. Durchflussvolumen. Schlauchreinigung mit Dampf bei +150°C. Ausgezeichnetes Biegeverhalten. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Alterung, Witterung und Ozoneinwirkung aufgrund der gleichzeitig abriebfesten und korrosionsbeständigen Schlauchdecke.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

FEP, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM, grün, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +150°C.

Elektrische Leitfähigkeit

elektrisch Leitfähigkeit über gekreuzte Kupferlitzen

Norm und Zulassung

EN 12115. EU Verordnungen Nr. 10/2011, 1935/2004.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen möglich.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

10.0

40

0.9

80

0.73

20

5012840

120

19

±0.5

6.0

31

±1.0

10.0

40

0.9

80

0.73

40

5012941

120

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

120

0.89

20

5012942

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

120

0.89

40

5012943

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

175

1.15

20

5012944

120

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

175

1.15

40

5012945

120

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

220

1.38

20

5012946

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

220

1.38

40

5012947

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

290

2.2

20

5012948

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

290

2.2

40

5012949

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)