PERFORMER CD-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER CD-EPDM

Chemische und korrosive Produkte/Handling

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für korrosive Produkte wie Säuren und Laugen (s. Beständigkeitsliste).

Technische Merkmale

EPDM-Qualität der Schlauchseele mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Geringe Einbaukosten. Sehr gute Deckenbeständigkeit gegen zufällige Chemikalienspritzer Kann 15 Minuten bei +130°C ausgedämpft werden. Dämpft Vibration, Geräusche und Druckstöße. Muffenenden können mit den unterschiedlichsten Armaturen versehen werden. Schlauch kann als Länge mit integrierten (einvulkanisierten) END-FLEX®-Flanschen gefertigt werden.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

EPDM, witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<1MOhm/m.

Schlaucharmaturen

Schlauch kann als Länge mit integrierten (einvulkanisierten) END-FLEX®-Flanschen gefertigt werden. Standard Stahlflansche END-FLEX® für Bohrung PN10/16/20 (ASA150).

Zusatzinformationen

Andere Ausführung auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Enlarged diameter (mm) Cuff length (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

-0/+1

130

±2.0

112

110

10.0

30

0.9

500

6.56

20

0

HOCHH057100

¤

125

-0/+1

155

±2.0

138

125

10.0

30

0.9

750

7.97

20

0

HOCHH057125

¤

150

-0/+1

180

±2.0

170

150

10.0

30

0.9

1050

9.37

20

0

HOCHH057150

¤

175

-0/+1

205

±2.0

195

175

10.0

30

0.9

1300

10.79

10

0

HOCHH057175

¤

200

-0/+2

235

±2.0

220

200

10.0

30

0.9

1600

15.34

12

0

HOCHH057200

¤

250

-0/+2

285

±2.5

273

250

10.0

30

0.9

2000

19.09

12

0

HOCHH057250

¤

300

-0/+2

340

±2.5

325

375

10.0

30

0.9

2400

27.66

12

0

HOCHH057300

¤

350

-0/+2

393

±3.0

375

440

10.0

30

0.9

3000

35.41

12

0

HOCHH057350

¤

400

-0/+2

443

±3.0

425

500

10.0

30

0.9

3400

40.19

12

0

HOCHH057400

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Download (pdf)