CHEMIKLER EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER EPDM

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von korrosiven Chemikalien wie Ketonen, Alkoholen, Säuren. Ausrüstung von Anlagen, Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Frachtschiffen.

Technische Merkmale

Ausgezeichnetes Verhalten der Schlauchseele gegenüber Korrosion und Abrasion. Sehr hohe mechanische Festigkeit. Glatte Schlauchseele. Schlauchreinigung mit Dampf bei +130°C bis max. 30 Minuten möglich.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R≤10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen.

Zusatzinformationen

Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

20

0126428

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

40

0123847

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

20

0061031

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

40

0061032

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

20

0061022

80

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

40

0061023

80

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

20

0061035

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

40

0061037

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

20

0061025

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

40

0061026

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

20

0061047

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

40

0061048

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

20

0061028

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

40

0061029

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

20

0061041

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

40

0061043

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Download

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)