CHEMIKLER D-UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER D-UPE

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100%. Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.

Technische Merkmale

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit, Eignung für die meisten Chemikalien. Hohe mechanische Festigkeit. Die Schlauchseele entspricht den FDA Richtlinien. Vollkommen glatte Innenwand, daher leichte Schlauchreinigung mit Dampf bei +140°C bis max. 30 Minuten möglich. Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Alterung, Witterung und Ozoneinwirkung aufgrund der gleichzeitig abriebfesten und korrosionsbeständigen Schlauchdecke. Auch ohne Spirale kann der Schlauch im Unterdruckbereich arbeiten (0.9bar).

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

EPDM, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

UPE Seele und Kautschukdecke, R≤10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen.

Zusatzinformationen

Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen. Ohne Spirale, Einsatz mit Unterdruck (0.9bar) möglich.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

20

5013767

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

40

5013768

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

20

5013769

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

40

5013770

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

20

5013771

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

40

5013772

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)